Неуправляемые переключатели

Переключатели

Доступно в:

4 Версии

Наши неуправляемые переключатели позволяют реализовать звездообразное соединение устройств Ethernet с 5 и 8 портами на одном компоненте. Неуправляемые переключатели могут иметь степень защиты IP67 или IP20 и поддерживать скорость передачи данных 10 и 100 Мбит/с. Скорость передачи данных автоматически настраивается с помощью функции автоматического согласования (Auto-Negotiation).

С помощью встроенной функции автокроссировки модули автоматически распознают используемый тип кабеля. Это исключает ошибки при подключении проводов.

Особенности

  • IP67 и IP20
  • скорость передачи данных 10 и 100 Мбит/с
  • автоматическая настройка функции передачи данных с помощью функции автоматического согласования,
  • ошибки подключения проводов исключены благодаря функции автокроссировки.

4 Результаты

Код заказа Цена Интерфейс Дополнительные интерфейсы Гнезда разъема Крепление Степень защиты
Действия

BNI0067

BNI TCP-952-000-E029
18180.00 RUB Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 8x RJ45-Гнездо, 8--конт. Установка монтажной шины IP30

BNI000F

BNI EIP-950-000-Z009
40490.00 RUB Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 8 EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием Винтовое крепление с 2 отверстиями IP67, в привернутом состоянии

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07
40490.00 RUB Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 8 EtherNet/IP 10Base-T/100Base-TX 8x M12x1-Гнездо, 4--конт., D-с кодированием Винтовое крепление с 2 отверстиями IP67, в привернутом состоянии

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028
13460.00 RUB Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX 4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX 5x RJ45-Гнездо, 8--конт. Установка монтажной шины IP30