Industrial Controller

Прозрачные производственные процессы

Доступно в:

0 Версии

Вам необходимо быстро и непосредственно выводить или изменять данные о состоянии производственного процесса и конфигурации Ваших изделий Machine Vision и других датчиков Balluff? Наши Industrial Controller идеально подходят для решения этих задач.

Наш промышленный панельный ПК на базе операционной системы Windows 10 IOT может обслуживать и отображать различные компоненты промышленного оборудования. Для этого Вам достаточно воспользоваться стандартными системами ввода данных, такими как клавиатура и мышь или его сенсорным экраном. Его 12-дюймовый дисплей позволяет удобно считывать все данные.

Наш новый контроллер SmartVision непосредственно управляет подключенными промышленными видеокамерами и через различные сетевые интерфейсы передает результаты в центральную систему управления.

Особенности

  • изменяемый набор функций – от простого отображения до высокорезультативного анализа данных,
  • пригодные для использования в промышленных условиях конструктивное решение и варианты крепления,
  • стандартное соединение с самой разной сетевой средой компании

0 Результаты

Код заказа Цена Краткое описание Размеры Крепление Индикация
Действия