Системы освещения станков

Системы освещения для видеосистем и машин

Доступно в:

12 Версии

Наши высококачественные светодиодные системы освещения станков BAE LX чрезвычайно универсальны. Они могут использоваться не только на станках, но и на моечных установках, верстаках, испытательных стендах, полуавтоматических рабочих местах и специальном оборудовании для автомобильной промышленности. Благодаря компактной и прочной конструкции со степенью защиты IP67 или IP69K светильники отличаются высокой эффективностью и долговечностью. Они очень быстро монтируются при помощи специальных крепежных элементов и 4-штыревого разъема M12. Новые светодиодные системы освещения станков BAE LX, представленные в 11 странах, в пластике или боросиликатном стекле – от 250 до 1200 мм. В пластике (PMMA) диаметром 20 мм, а исполнения из боросиликатного стекла диаметром 45 мм. Наши изделия отличаются простым монтажом, максимальной энергоэффективностью и привлекательным сочетанием цены и качества.

Особенности

  • ударо- и вибростойкость, способны выдерживать высокую термическую и механическую нагрузку
  • степень защиты IP67/IP69K: для неблагоприятных условий эксплуатации
  • легко монтируемый и недорогой стандартный штекерный разъем M12
  • однородное (а при рассеянном освещении абсолютно неслепящее) освещение большой площади
  • экономичность за счет низкого потребления энергии и высокоэффективной светодиодной технологии
  • компактная конструкция Ø 20 или 45 мм и малый вес
  • 24 В= вместо 230 В~: не требуется заземление, повышается безопасность труда
  • простой монтаж

12 Результаты

Код заказа Цена Разъем Материал Размеры Светодиодная группа по IEC 62471 Вид излучения
Действия

BAE011E

BAE LX-XA-BW0170A-S4
28070.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Алюминий анодирован.
Боросиликатное стекло
Ø 45 x 210 mm Свободная группа СД белого света, диффузный

BAE00W8

BAE LX-XA-BW0170-S4
19210.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер Алюминий анодирован. PMMA Ø 20 x 250 mm Группа риска 1 СД белого света

BAE00W9

BAE LX-XA-BW0278-S4
21740.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер Алюминий анодирован. PMMA Ø 20 x 358 mm Группа риска 1 СД белого света

BAE00ZM

BAE LX-XA-BW0380A-S4
33020.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Алюминий анодирован.
Боросиликатное стекло
Ø 45 x 420 mm Свободная группа СД белого света, диффузный

BAE00Y5

BAE LX-XA-BW0710-S4
45780.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер Алюминий анодирован. PMMA Ø 20 x 790 mm Группа риска 1 СД белого света

BAE00ZP

BAE LX-XA-BW0760A-S4
51760.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Алюминий анодирован.
Боросиликатное стекло
Ø 45 x 800 mm Свободная группа СД белого света, диффузный

BAE00WA

BAE LX-XA-BW0332-S4
24160.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер Алюминий анодирован. PMMA Ø 20 x 412 mm Группа риска 1 СД белого света

BAE00Y4

BAE LX-XA-BW0530-S4
36810.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер Алюминий анодирован. PMMA Ø 20 x 610 mm Группа риска 1 СД белого света

BAE00ZR

BAE LX-XA-BW0960A-S4
55330.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт. Алюминий анодирован.
Боросиликатное стекло
Ø 45 x 1000 mm Свободная группа СД белого света, диффузный

BAE00Y6

BAE LX-XA-BW1016-S4
48310.00 RUB Штекерный разъем, M12x1-Штекер Алюминий анодирован. PMMA Ø 20 x 1096 мм Группа риска 1 СД белого света