Зажим без фиксированного упора для бесконтактного выключателя

Крепежные приспособления

Доступно в:

18 Версии

Наши держатели зажимов без фиксированного упора обеспечивают надежную защиту, позиционирование и крепление в одном месте. Они отличаются простотой монтажа, а также прочной конструкцией. Вы можете выбирать между различными размерами и конструкциями, такими как латунь, нержавеющая сталь или покрытие PTFE.

Специальные возможности

  • простая замена датчика
  • надежная защита и точное позиционирование
  • гибкий и надежный
  • различных размеров от D2 до D30, а также исполнения из пластика, никелированной латуни, алюминия и нержавеющей стали
  • Доступны версии, сертифицированные EHEDG

18 Результаты

Код заказа Цена Материал Применение Размеры Дополнительные свойства
Действия

BAM000U

BAM MC-XA-002-D04,0-2
2870.00 RUB Латунь, никелир. для датчиков и волоконной оптики Ø4 6 x 7 mm

BAM000Y

BAM MC-XA-002-D08,0-2
3280.00 RUB Латунь, никелир. для датчиков Ø8 мм 10 x 12 mm

BAM000T

BAM MC-XA-002-D03,0-2
2870.00 RUB Латунь, никелир. для датчиков и волоконной оптики Ø3 5 x 7 mm

BAM02MA

BAM MC-XA-028-B06-1
4310.00 RUB Алюминий анодированный для индуктивной системы измерения положения BIP XXX-XXX-03-… 30 x 23 x 30 mm

BAM034A

BAM MC-XA-049-D30,0-5
14610.00 RUB Высококачественная сталь (1.4404) Силикон SI 70/101 для датчиков Ø30 мм, для ультразвуковых датчиков BUS Ø 50 x 40 mm

BAM037W

BAM MC-XA-054-D04,0-4
1470.00 RUB для датчиков и волоконной оптики Ø4 8 x 10 mm

BAM037Y

BAM MC-XA-054-D05,0-4
1530.00 RUB для датчиков и волоконной оптики Ø5 8 x 10 mm

BAM015E

BCSA-SG-12-D
10470.00 RUB Сталь, нержав. POM для датчиков Ø12 мм Ø 12 x 40 mm

BAM015H

BCSA-SG-30-D
11850.00 RUB Сталь, нержав. POM Монтаж Ø 30 x 86.9 mm

BAM037T

BAM MC-XA-054-D02,0-4
1710.00 RUB для датчиков и волоконной оптики Ø2 8 x 10 mm