Гибкая монтажная система

Крепежные приспособления

Доступно в:

100 Версии

Наша гибкая монтажная система отличается прочностью, универсальностью использования и простотой монтажа. Она включает в себя базовый держатель, монтажные штанги, крестообразные соединители и шарниры. В зависимости от того, что именно нужно закрепить, для выбора правильного решения вам предлагается широкий ассортимент подходящих держателей датчиков и рефлекторов.

Гибкая монтажная систем доступна в разных исполнениях: из анодированного алюминия, хромированного цинка, нержавеющей стали или высококачественного пластика.

Особенности

  • долговечность и экономичность,
  • простой монтаж,
  • индивидуальная компоновка и подгонка,
  • также в виде комплекта или в кейсе,
  • возможность монтажа на любых традиционных профилях и пластинах.

100 Результаты

Код заказа Цена Применение Размеры Материал
Действия

BAM03AN

BAM IA-XA-033-04-R
460.00 RUB для 2-x проводов D5,5–6,9 мм + 2-x проводов D9,3–11,6 мм 53,9 x 62,6 мм

BAM03CH

BAM IA-XA-034-M12-A-5
330.00 RUB для штекерных разъемов M12 20 x 21 x 19 mm

BAM03EY

BMS CC-M-D12-E-01
3340.00 RUB для крепления штанг Ø12 мм, для монтажных систем BMS, для держателя монитора BMS 25.5 x 25.5 x 64 mm Высококачественная сталь

BAM03F0

BMS RS-S-D12-0400-00
1940.00 RUB для монтажных систем BMS Ø 12 x 400 mm Высококачественная сталь

BAM03F2

BMS RS-S-D12-0800-00
3910.00 RUB для монтажных систем BMS Ø 12 x 800 mm Высококачественная сталь