Автоматизация логистических процессов

Интеллектуальное управление запасами

Автоматизация логистических процессов

Автоматизация входит во все сферы нашей жизни, помогая нам повысить эффективность и избавиться от утомительной, монотонной работы. Логистические процессы являются неотъемлемой частью каждого производственного цикла, сегодняшняя реальность показывает нам, что они являются одной из его критических точек. Как же их грамотно и эффективно автоматизировать? Один из ответов - система Smart Reordering System. Нужно ли Вам оптимизировать процессы, автоматизировать инвентаризацию или визуализировать уровни запасов материалов - система отвечает всем этим требованиям. Простые в установке беспроводные датчики отслеживают уровень запасов, а веб-приложение визуализирует и/или передает в хост-систему информацию о текущем уровне запасов.

Как это работает?

Благодаря беспроводной связи и питанию от аккумулятора система очень проста в установке, а ее облачная база данных и веб-приложение позволяют ей быть независимой от текущей ИТ-инфраструктуры и ресурсов заказчика.


Что нас отличает?

Czujniki
Bramka
Aplikacje w chmurze

ДАТЧИКИ


ШЛЮЗ


ОБЛАЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ


  • Питание от аккумулятора с минимальным сроком работы 2 года
  • Простая установка на различных поверхностях
  • Связь LoRaWan большой дальности
  • Оптический датчик с инфракрасным излучением
  • Диапазон 40 мм...4000 мм

  • Приемник LoRaWan
  • Сетевое подключение через порт RJ45
  • Возможность подключения к сети с помощью WiFi или SIM-карты
  • Максимум 300 датчиков на шлюз

  • Приложение на основе браузера (дополнительное программное обеспечение не требуется)
  • Безопасное подключение данных к шлюзу
  • Настраиваемая пользовательская панель
  • Различные интерфейсы к ERP и системам управления материалами

Где можно использовать это решение?

(1) Автоматическая инвентаризация - действительно ли вам нужно посещать каждое место, чтобы проверить запас материалов? Наш беспроводной датчик может проверить это за вас. С помощью нашего беспроводного датчика инвентаризация проводится автоматически, и вы получаете всю информацию всего за несколько кликов.

(2) Электронный канбан - устали от потерянных карточек канбан? Задержки в поставке комплектующих снижают ваши производственные KPI? Обеспечьте доставку компонентов именно тогда, когда они вам нужны. Беспроводной датчик отслеживает, сколько емкостей с запчастями находится на вашей полке, и сообщает вам, когда пора пополнить запасы.

(3) Визуализация количества материалов - опять же, сырье закончилось в процессе производства? Кто-то забыл его пополнить? Вы даже не хотите думать о прокладке кабелей для подключения датчика? Благодаря беспроводным датчикам, работающим от аккумуляторов, наша система позволяет контролировать уровень материалов с минимальными усилиями по установке.


Датчик

Шлюз

Czujnik
Bramka

Приобретается однократно


Приобретается однократно


  • Датчик с инфракрасным излучением
  • Беспроводная связь
  • Питание от аккумулятора

  • Приемник LoRaWan
  • Сетевое подключение через порт RJ45
  • Возможность подключения к сети с помощью WiFi или SIM-карты
  • Максимум 300 датчиков на шлюз

Небольшой набор

Средний набор

Большой набор

Подключение ERP


Ежемесячный или ежегодный платеж


Ежемесячный или ежегодный платеж


Ежемесячный или ежегодный платеж


Запросить стоимость


  • Приборная панель
  • База данных
  • До 100 датчиков

  • Приборная панель
  • База данных
  • До 250 датчиков

  • Приборная панель
  • База данных
  • До 500 датчиков

  • Расширяемый интерфейс
  • Определение интерфейса

Связь с клиентами

Используется малыми и крупными компаниями, включая:

Я рассматриваю систему Smart Reordering System как возможность дополнить нашу существующую систему e-Kanban. Потенциальным вариантом использования в компании Metabo является контроль пустых складов или складских отсеков. Из этого я ожидаю, что мы сможем оптимизировать наши пустые зоны и процессы пополнения запасов.

Поскольку установка является быстрой и гибкой, я могу также представить себе вариативное использование в области оптимизации процессов. Система помогает собирать цифры, данные, факты и тем самым обеспечивает прочную основу для оптимизации потока создания стоимости и процессов.
Майкл Мельцер, менеджер по производственным системам компании Metabo
Компании, которые успешно внедряют бережливое управление и тщательно планируют и организуют свое производство, имеют все необходимые материалы на складе и в нужном месте благодаря системам Канбан. Однако на практике часто случается, что запасы в соответствующих пунктах потребления не идеально пропорциональны. Я вижу наибольшее преимущество системы Smart Reordering в противодействии этому и в динамической корректировке всей внутрилогистической цепочки поставок в режиме реального времени. Уровень запасов может быть увеличен или уменьшен между отдельными точками потребления без особых усилий и на основе реальных и актуальных данных.

Кроме того, система Smart Reordering System может использоваться для тестирования сценариев изменения запасов на отдельных этапах технологического процесса в режиме реального времени, что делает цепочку поставок еще более надежной. Таким образом, система Smart Reordering System способствует анализу и устойчивому дальнейшему развитию интралогистической цепочки поставок.
Йоахим Вальтер, главный операционный директор BeeWaTec AG:
С помощью системы Smart Reordering System мы расширяем существующую систему "Kanban Pack +" и переводим складское хозяйство в цифровой формат.

До сих пор пополнение запасов у наших клиентов происходило в основном вручную и через фиксированные промежутки времени. Система Smart Reordering System позволяет нам постоянно проводить инвентаризацию и контролировать запасы без привлечения персонала. Это позволяет нам еще лучше планировать поставки в соответствии со спросом и реагировать на краткосрочные дополнительные потребности. Полученные данные также помогают оптимизировать процессы и идеально использовать имеющиеся мощности.

Благодаря простоте установки ввод в эксплуатацию для C-артикулов также стоит недорого. Даже изменение места хранения не является проблемой для системы Smart Reordering System, поскольку система сопровождает изменения с минимальными усилиями.
Бенджамин Браун, менеджер по продажам Just Pack GmbH

У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами.