Kvalitetssäkring
Lösningar från Balluff ger möjlighet till mångsidig och kraftfull användning i den automatiserade kvalitetssäkringen. Exempelvis ger vårt sortiment inom industriell bildbearbetning nästan obegränsade möjligheter. Oavsett om det gäller visuell kvalitetskontroll, identifiering eller positionering. Dessutom är våra produkter för bildbearbetning intuitiva och lätta att ställa in. Med våra Smart Vision Solutions kan produktionskvaliteten ökas ännu mer på ett tillförlitligt sätt.
Applikationsexempel

(1) SmartCamera ger mångsidiga kvalitetskontroller
Vår SmartCamera med fältbussar och IO-Link har ett brett användningsområde. Den tar över den visuella kvalitetskontrollen av de färdiga detaljerna, även i tillverkningsstegen, där de t.ex. kontrollerar om storlek, avstånd och position stämmer eller om detaljerna verkar vara hela och felfria. Därmed kan du tidigt upptäcka och korrigera fel i processen i varje enskilt tillverkningssteg samtidigt. På detta vis förhindrar du att batchar måste kasseras och sänker följdkostnaderna.
(2) Undvik fel på ett tillförlitligt sätt med optoelektroniska givare
Smarta system behövs inte för alla kvalitetskontroller. Det räcker med optoelektroniska givare för att kunna förhindra produktionsfel på ett tillförlitligt sätt.
Med en färggivare går det till exempel utmärkt att kontrollera om en komponent har rätt färg. Om den har rätt utförande kan den gå vidare till nästa bearbetningsmoment. Att fel kan förhindras redan på förhand bidrar till en effektivare process.
(3) SmartLights visualiserar processen på ett bekvämt sätt
Via IO-Link-master-gränssnittet kan processen styras direkt – utan PLC-styrning. Det enda som behövs är vårt IO-Link-signaltorn SmartLight, som visualiserar tendenser och förlopp. Med hjälp av LED-lamporna i olika färger kan förloppsstatusen avläsas snabbt, så att du alltid har koll. Snabb installation med Plug-and-play tack vare IO-Link. Via IO-Link kan SmartLight dessutom enkelt konfigureras och ställas om flexibelt även under pågående drift.