Bezpečnosť

Bezpečnosť strojov v priemysle

Bezpečná prevádzka strojov a systémov je základom ochrany zamestnancov, zabezpečenia produktivity, ako aj bezpečnosti zodpovednosti. Na zaistenie bezpečnej prevádzky vašich strojov a systémov, ako aj na splnenie bezpečnostných požiadaviek na stroje a systémy v priemysle ponúka spoločnosť Balluff komplexné portfólio a riešenia pre vašu bezpečnosť. To vám umožní splniť a spoľahlivo dodržať požiadavky normy ISO 13849-1 Funkčná bezpečnosť ako normy pre overovanie bezpečnosti podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Inštaláciou ochranných zariadení na stroje a systémy sa už realizujú dôležité bezpečnostné opatrenia na strojoch v súlade so smernicou o strojových zariadeniach. Od ochranných blokovacích zariadení, bezpečnostných snímačov, ovládacích zariadení, ako sú núdzové zastavenie a optoelektronické ochranné zariadenia, až po bezpečné moduly I/O. Spoločnosť Balluff vám umožní vytvoriť jedinečné bezpečnostné koncepcie pre vašu spoločnosť, ktoré ponúkajú vysokú úroveň bezpečnosti až po najvyššiu úroveň bezpečnosti PL e (Performance Level e podľa normy ISO 13849-1:2006).

Spolupráca človeka a stroja: bezpečnosť strojov je pre priemysel základom

Čoraz väčšia, často bezproblémová spolupráca medzi ľuďmi a strojmi v takmer všetkých oblastiach priemyslu robí z bezpečnosti strojov čoraz dôležitejší základný prvok. To platí pre nové zariadenia a stroje, ako aj pre existujúce zariadenia a stroje - modernizácia podľa kľúčového slova. Napríklad pri modernizácii starších lisov môžete zabezpečiť, aby boli v súlade so smernicou o strojových zariadeniach, a tak chrániť zamestnancov a spoľahlivo zabezpečiť ich produktivitu.

Koncepcia bezpečnosti pre automatizáciu vo vašej spoločnosti

Automatizácia potrebuje bezpečnosť a spoľahlivosť. Kvalita Balluff vám zaručuje mimoriadnu spoľahlivosť a bezpečnosť - so širokou škálou riešení pre vaše stroje a systémy. Naša technológia bezpečnostných senzorov v kombinácii s bezpečnou riadiacou technológiou umožňuje inovatívne koncepty pre bezpečnosť vašich strojov. Koncepcia bezpečnosti v automatizácii zahŕňa stále väčší počet produktov a komponentov, ktoré pomáhajú minimalizovať nebezpečenstvo pre človeka a stroj a bezpečne spracúvať informácie. Tieto komponenty možno ľahko integrovať do systému riadenia strojov na zaistenie bezpečnosti strojov.

Bezpečnosť cez IO-Link: Automatizácia a bezpečnosť ako účinný celkový systém

Safety over IO-Link umožňuje splniť požiadavky funkčnej bezpečnosti 13849-1 pomocou IO-Link. Základom je univerzálne rozhranie IO-Link: Bezpečnostný protokol je modulovaný na trojvodičový kábel a umožňuje komunikáciu a výmenu informácií medzi bezpečným I/O modulom a nadradenou jednotkou IO-Link. Týmto spôsobom možno bez problémov prenášať bezpečnostné signály a využívať základné výhody IO-Link.