Spojovacia technika

Technológia pripojenia pre všetky odvetvia priemyslu

Flexibilita a spoľahlivosť - to sú pre nás základné vlastnosti dobrej technológie pripojenia. V spoločnosti Balluff získate všetko z jednej ruky: senzory, systémy a sieťovú techniku, ako aj vhodné konektory a prepojovacie káble pre širokú škálu požiadaviek a optimálne využitie vo vašom odvetví. Vďaka našej rozmanitej, flexibilnej a spoľahlivej technológii pripojenia vás podporíme pri rýchlej integrácii a zabezpečíme rýchle a jednoduché uvedenie vašich strojov a systémov do prevádzky. Náš sortiment zahŕňa rôzne prepojovacie káble, rozvádzače a spojovacie Pripojenia sa používajú v mobilných aj robustných aplikáciách vo všetkých oblastiach priemyslu.

Pripájacie vedenia

  • Veľký výber pre každé priemyselné odvetvie
  • Rôzne druhy káblov a rôzne konektory
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel

Prepájacie vedenia

  • Správna prípojka pre vašu špeciálnu aplikáciu
  • Rôzne druhy káblov a rôzne konektory
  • Spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel

Káble – bez úprav

  • Osvedčená kvalita našich konfekciovaných vedení
  • Dostupné sú rôzne materiály a prierezy
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Možnosť úpravy dĺžky vedenia

Rozdeľovače v tvare Y

  • Pripojenie rôznych vedení
  • Rôzne konštrukcie
  • Spoľahlivé a rýchle pripojenie
  • Vysoká miera ochrany proti prachu a vode

T-kusy

  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Stupeň ochrany IP67, alternatívne IP68
  • Vysokokvalitné materiály
  • Svetlé LED diódy
  • Flexibilné použitie – rôzne obvody, varianty bez, s jedným alebo dvomi upevňovacími otvormi

Samostatné konektory

  • Veľký výber pre každé priemyselné odvetvie
  • Rôzne konštrukcie
  • Rôzne materiály telies
  • Spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel

Priechodky pre rozvodné skrine

  • Vysoká miera ochrany proti prachu a vode
  • Bohatý program s rôznymi konštrukčnými tvarmi
  • Pre spoľahlivé a rýchle spájanie
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Vysokokvalitné materiály

Prírubové konektory

  • So zásuvkou a konektorom
  • Robustné verzie z kovu
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Stupeň ochrany IP67
  • Dostupné sú rôzne dĺžky prameňov

Adaptéry

  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Pre spoľahlivé a rýchle spájanie
  • Dodatočná flexibilita

Ukončovacie odpory

  • Robustné riešenie odolné proti rušeniu
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Výrobky sú vhodné pre priemysel
  • IP67 alternatívne IP68
  • Vhodnosť pre všetky systémy prevádzkových zberníc bežné na trhu
  • Podpora vysokej kvality výroby

Pasívne rozdeľovače

  • Jednoduché spojenia
  • Malá priestorová náročnosť
  • Odolnosť proti vibráciám a otrasom
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Odolnosť proti médiám vďaka kovovým vložkám so závitom
  • Flexibilné možnosti upevnenia
  • Vysoká presnosť lícovania konektorov vďaka kovovým vložkám so závitom

Spoľahlivá technológia pripojenia ako pevný základ pre vaše stroje a systémy

Stroje a systémy sú tak spoľahlivé, ako je spoľahlivý ich najslabší článok. To sa týka najmä technológie pripojenia. Na zabezpečenie vašej produktivity kladie spoločnosť Balluff aj tu veľký dôraz na kvalitu a presnosť. Štandard, na ktorý sa môžete spoľahnúť.

Pripojenia elektrických komponentov

Ponúkame komplexný sortiment pripojení pre takmer všetky siete vo všetkých oblastiach automatizácie. So širokou škálou materiálov na pripojenie rôznych komponentov špecifických pre danú aplikáciu na celom svete.

Priemyselné použitie, dokonca ani v extrémnych podmienkach použitia, nemôže poškodiť našu technológiu pripojenia. Verzie so schválením Ecolab alebo s triedou krytia IP69K sú obzvlášť vhodné pre citlivé oblasti, ako je napríklad potravinársky priemysel. Konektory a prepojovacie káble od spoločnosti Balluff sú k dispozícii pre vysoké teploty do 180 °C, ako aj pre nízke teploty do -40 °C.