Zdroje

Spoľahlivé a efektívne napájanie

Ponúkame široký výber úrovní výkonu, a tým aj správny zdroj pre spoľahlivé a efektívne napájanie.

Do rozvádzača ponúkame 1-fázové a 3-fázové riešenia s krytím IP20, so širokým rozsahom výkonu, prúd od 3,15 A do 40 A a optimálnym pomerom ceny a výkonu.

S novou generáciou inteligentných napájacích zdrojov s krytím IP67 získate to najlepšie z jedného zdroja: 1 a 3-fázové zariadenia vo vysokých výkonových triedach, funkcie IO-Link na monitorovanie stavu a diaľkovú parametrizáciu a viacero výstupov, ktoré sú k dispozícii vo variantoch s konektoromi 7/8" a M12.

Inteligentné riešenia s prediktívnou údržbou ponúkajú aj naše produkty Heartbeat®. Aj v tomto prípade možno rozšírenú diagnostiku využiť prostredníctvom rozhrania IO-Link.

Sieťové zdroje Heartbeat®

  • 24 V, jednofázové riešenie
  • 91 W a 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • Odolnosť proti skratom s funkciou Powerboost 150 %
  • Regulovateľné výstupné napätie
  • Mimoriadne nízky činiteľ zvlnenia výstupného napätia
  • Heartbeat® podporuje prediktívnu údržbu a údržbu podľa stavu (Priemysel 4.0)

Sieťové zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link

  • 24 V, jednofázové riešenie
  • 91, 120, 240 a 480 W
  • Odolnosť proti skratom s funkciou Powerboost 150 %
  • Regulovateľné výstupné napätie
  • Mimoriadne nízky činiteľ zvlnenia výstupného napätia
  • Heartbeat® podporuje prediktívnu údržbu a údržbu podľa stavu (Priemysel 4.0)
  • Ďalšie spracovanie všetkých informácií Heartbeat® v nadradenom riadiacom a diagnostickom systéme pomocou technológie IO-Link
  • LED diódy na komunikáciu IO-Link
  • Komunikácia IO-Link a sieťový zdroj sú galvanicky oddelené

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

  • Jednofázové alebo trojfázové riešenie
  • 75 … 960 W, paralelné zapojenie do 2,8 kW
  • Regulovateľné výstupné napätie
  • LED diódy a (digitálne) výstupy Ready a Alarm
  • Paralelný a sériový režim na flexibilnú úpravu podľa aplikácie (v závislosti od typu)
  • Mimoriadne nízky činiteľ zvlnenia výstupného napätia
  • Charakteristika priepustného napätia prúdu alebo režim Hiccup pri skrate
  • Kovové alebo plastovo/kovové teleso

Zdroje prúdu s rozhraním IO-Link

  • Malé puzdro s krytím IP67
  • až 12 A trvalého výkonu na kanál
  • Účinnosť viac ako 95 %
  • Možnosť výberu 1 alebo 3 fáz a konektorov 7/8" alebo M12
  • 2 výstupy so 4 istenými kanálmi (UA a US oddelené)
  • Condition Monitoring a diaľková parametrizácia prostredníctvom IO-Link
  • Perfektný doplnok k nášmu portfóliu pre priemyselné dátové siete (IO-Link mastery a huby)