História
1921
Gebhard Balluff zakladá v Neuhausene svoju mechanickú opravovňu bicyklov, motocyklov a šijacích strojov, ktorá sa rozvinula na výrobnú prevádzku zameranú na presné, sústružené a frézované diely.
1940
Gebhard Balluff odovzdáva vedenie spoločnosti do rúk svojho zaťa Eduarda Hermleho.
1947
Balluff sa stáva fabrikou na jemné mechanické výrobky a vyrába okrem iného napínacie svorky DIN L 85, ako aj navíjače pružín.
1952
Spol. Balluff zavádza do výrobného programu lis na cestoviny.
1954/55
Spol. Balluff vyrába vahadlá, čapy náprav, radiace páky a diely motorov pre automobilový priemysel.
1956
Vývoj a vstup do sveta snímačov: výroba vačkového spínača BNS
1968
Začiatok výroby indukčných približovacích spínačov BES: Prvý bezdotykový snímač predstavuje obrovský pokrok v rámci riadiacej techniky pre strojárstvo a vďaka nemu sa spol. Balluff stáva lídrom na svetovom trhu.
1971
Založenie prvej zahraničnej dcérskej spoločnosti Balluff Rakúsko vo Viedni – prvý krok pri rozširovaní medzinárodnej distribučnej siete.
1976
Výstavba nového závodu v Neuhausene a. d. F.: Vznikajú moderné, priestranné budovy pre vývoj, výrobu a administratívu.
1978
Začiatok výroby optoelektronických snímačov BOS: Snímače Balluff dokážu teraz registrovať objekty aj na väčšie vzdialenosti a aj z iných materiálov, ako je kov.
1978
Prostredníctvom bratov Klausa a Rolfa Hermlerovcov sa vedenie rodinnej spoločnosti odovzdá 3. generácii. Až do smrti Klausa Hermlera v roku 1987 vykonávali bratia spoločne nadnárodné pôsobenie spoločnosti a systematické vytváranie portfólia produktov.
1980
Založenie dcérskej spoločnosti Nihon Balluff Japonsko ako prvej pobočky v Ázii zameranej na lokálnu výrobu a odbyt.
1981/83
Založenie pobočiek v Severnej Amerike a v Brazílii na poskytovanie lepších služieb zákazníkom priamo na mieste a na realizáciu strategických operácií na trhu.
1983
Začiatok výroby priemyselných systémov RFID BIS: Identifikačné systémy sú kombináciou dátového nosiča, hlavy na zapisovanie/čítanie a vyhodnocovacích jednotiek.
1984
Začiatok výroby snímačov dráhy Micropulse BTL: Prvé bezdotykové meranie lineárnych pohybov bez opotrebenia od spol. Balluff. Štartovacia čiara pre dnešné bohaté portfólio na meranie dráh.
1986
Začiatok výroby snímačov magnetického poľa BMF: Rozšírenie pôsobnosti v oblasti senzoriky pre magnetické polia.
1987
Začiatok výroby snímačov dráhy Transsonar: Výsledok pokračujúceho vývoja snímačov dráhy Micropulse BTL.
1989
Založenie dcérskej spoločnosti Balluff Elektronika KFT Maďarsko. Celosvetová produkčná sieť rastie.
1996
75 rokov spol. Balluff. Spoločnosť rastie v medzinárodnom meradle – vďaka pobočkám vo Švajčiarsku, Taliansku a v Českej republike, ako aj s distribučnými kanceláriami v Singapure a Číne.
2000
Spol. Balluff otvára nové logistické centrum, ako aj modernizovanú výrobnú prevádzku v Neuhausene. Začiatok výroby snímačov Super Shorties BES: Rozšírenie pôsobnosti v oblasti minisenzoriky.
2004
Začiatok výroby magnetoindukčných snímačov dráhy BIL/BIP a magneticky kódovaných systémov na meranie dráhy a uhlov BML: Rozšírenie portfólia na meranie dráhy o vysokopresné princípy merania.
2006
Vertikálne rozšírenie portfólia výrobkov o riešenia pre priemyselné siete a konektivitu IO-Link: Spol. Balluff sa ďalej rozvíja ako poskytovateľ systémov a riešení. Príslušenstvo sa stáva sekciou s veľkým obratom.
2007
Vďaka novej výrobnej prevádzke v Číne si spol. Balluff upevňuje svoje trhové postavenie v Ázii s hlavnou orientáciou na Čínu, Kóreu, Taiwan a Japonsko.
2010
Generačná výmena: Rolf Hermle odovzdáva vedenie spoločnosti svojim deťom Katrin Stegmaier-Hermleovej a Florianovi Hermleovi, ako aj konateľovi pre techniku Michaelovi Ungerovi.
2012
Začiatok výroby SmartLights BNI: Spol. Balluff rozširuje svoju pôsobnosť o vysokopresné magnetické systémy na meranie dráhy a uhlov.
2014
Integrácia spol. Balluff STM do koncernu Balluff. Rozšírenie pôsobnosti v segmente optoelektronických snímačov a miniaturizovanej optickej senzoriky.
2015
Vlastná distribúcia v Austrálii a na Novom Zélande. Vďaka svojmu celkovému portfóliu sa spol. Balluff stala priekopníkom výskumného konceptu nemeckej spolkovej vlády Industrie 4.0.
2016
Založenie nových pobočiek v Turecku, Kórei a Thajsku.
2016
Ďalší vývoj imidžu značky. Z podnikového sloganu „sensors worldwide“ sa stáva „innovating automation“
2017
Balluff ďalej rozširuje svoje digitalizačné know-how dvoma akvizíciami: Softvérová spoločnosť so sídlom v Stuttgarte ISS - Inovatívny Softvérový Servis GmbH a priekopník strojového videnia Matrix Vision GmbH (MV) v Oppenweiler blízko Backnang sa stal súčasťou skupiny Balluff.
2020
Konateľ Michael Unger sa stáva členom dozornej rady. Jeho nástupcom je Frank Nonnenmann. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v riadení dodávateľského reťazca globálnych priemyselných podnikov zodpovedá odteraz za úsek dodávateľských reťazcov a výroby strojov a zariadení. Hovorkyňou vedenia sa stáva Katrin Stegmaier-Hermle.