01.09.2020
Flexibilný montážny systém z ušľachtilej ocele so schválením Ecolab
Robustné a odolné riešenie pre aplikácie washdown

Naše portfólio pre flexibilnú a jednoduchú montáž sme rozšírili o ďalší kvalitný systém, takže môžete jednoducho vyriešiť aj veľmi náročné aplikácie. Tento montážny systém je celý z ušľachtilej ocele a má schválenie Ecolab. Preto je systém ideálny pre aplikácie washdown.
Okrem toho je robustný montážny systém s dlhou životnosťou mimoriadne hospodárny, pretože ponúka dobrý pomer ceny a výkonu.
Komponenty nového systému sú kompatibilné s naším montážnym systémom Ø 12 mm, takže môžu úplne presne dopĺňať jeho kovové a plastové varianty.
Pre optimálnu integráciu do vašich strojov a výrobných liniek dostanete upevňovacie tyče z ušľachtilej ocele v piatich dĺžkach od 150 do 800 mm.
Navyše máte k dispozícii dva základné držiaky, ako aj krížové spojky, svorku a držiaky snímačov pre všetky bežné konštrukčné tvary. Montážny systém tak môžete jednoducho dodatočne dopĺňať.
Špeciálne vlastnosti
- celý z ušľachtilej ocele
- schválenie Ecolab
- robustné riešenie s dlhou životnosťou
- kompatibilný s naším montážnym systémom BMS Ø 12 mm
- kompletné riešenie
Downloads
-
Flexible stainless steel mounting system with Ecolab approval