08.09.2020
Indukčný snímač v Q08 – teraz s rozhraním IO-Link
Kvádrová konštrukcia 8 × 8 mm pre tesné montážne situácie

Naše indukčné snímače BES v kvádrovej konštrukcii Q08 (8 × 8 mm) dostanete teraz aj s rozhraním IO-Link. Môžete tak spoľahlivo monitorovať, regulovať a automatizovať priebehy a stavy v kovovom prostredí a zároveň využívať všetky výhody rozhrania IO-Link.
Informačný list výrobku (PDF súbor)
Dôležité parametre snímača ako spínacie cykly a prevádzková teplota sa dajú pohodlne prenášať do riadenia prostredníctvom rozhrania IO-Link, takže budete mať úplnú kontrolu nad vaším procesom. A spínací bod týchto snímačov, ktoré sa neopotrebovávajú a nie sú citlivé na nečistoty, môžete nastaviť flexibilne po namontovaní. Okrem výstupu cez IO-Link máte k dispozícii spínací výstup.
Pri spínacej frekvencii 1200 Hz (režim SIO) sú snímače vhodné predovšetkým pre aplikácie, ktoré si vyžadujú vysokú frekvenciu spínania.
Špeciálne vlastnosti
- pre tesné montážne podmienky: kryt v kvádrovej konštrukcii Q08
- jednoduché a rýchle pripojenie cez IO-Link
- flexibilné nastavenie spínacieho bodu po montáži
- k dispozícii je kábel s konektorovým pripojením M8 a M12