06.11.2020
Svetelné pásy v rôznych dĺžkach
Vyberte si ideálny pás pre svoje individuálne úlohy

Naše svetelné pásy BOH dostanete ešte vo väčšej škále variantov: v dĺžkach svetelných pásov od 10 do 300 mm. Môžete si tak zvoliť ideálnu dĺžku svetelného pásu pre svoje individuálne aplikácie. Kompaktná konštrukcia svetelných pásov vám umožní perfektnú integráciu snímacích hláv do úzkych konštrukčných priestorov v strojoch a na výrobných linkách. Využiteľný pracovný odstup od 10 do 500 mm navyše umožňuje pokryť svetelnými pásmi veľké plochy. Môžete tak napríklad realizovať identifikáciu malých dielov spôsobom, ktorý je mimoriadne priestorovo úsporný, a kontroly odhadzovania na veľmi veľkej ploche.
Výber zo štyroch zosilňovačov - pre maximálnu užívateľskú prívetivosť
Na mimoriadne efektívne využitie optických senzorových hláv BOH si môžete podľa svojich požiadaviek vybrať zo štyroch verzií zosilňovačov BAE SA-OH.
V prípade zosilňovačov s integrovaným displejom môžete nastavenia vykonávať na samotnej jednotke ako zvyčajne alebo ich konfigurovať prostredníctvom IO-Link. Tieto zosilňovače ponúkajú aj mimoriadne širokú škálu funkcií a možností - napríklad spínaciu frekvenciu až do 4 kHz na rýchle počítanie. Okrem toho je možné predĺžiť čas impulzu na detekciu objektu, napríklad ak cieľ nie je v dosahu detekcie dostatočne dlho.
Ak chcete svoje senzorové hlavy parametrizovať pomocou zosilňovačov výlučne prostredníctvom IO-Link, v našom sortimente máme aj mimoriadne malé a tenké zosilňovače bez displeja.
Zosilňovače s analógovým výstupom a spínacou frekvenciou 8000 kHz sú vhodné na monitorovanie kontinuálnych procesov. To umožňuje využívať celý rozsah signálu.
Pre bežné aplikácie máme k dispozícii aj zosilňovače so zabudovanými potenciometrami na priame a intuitívne nastavenie citlivosti - alebo s automatickými tlačidlami na učenie.
Špeciálne vlastnosti
- vysoká presnosť opakovania
- dobrá linearita
- kompaktná konštrukcia
- veľká rozmanitosť variantov
- využiteľný pracovný odstup 10…500 mm
Downloads
-
Light bands in diverse lengths