Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Umožnenie spätnej sledovateľnosti v montáži sedadiel

Umožnenie spätnej sledovateľnosti v montáži sedadiel

Aby bolo možné spätne vysledovať každý jednotlivý pracovný krok a každý použitý materiál v montáži sedadiel, sú systémy RFID BIS od spoločnosti Balluff prvou voľbou. Dátové nosiče RFID sa na tento účel pripevnia na nosič obrobku a spolu s ním prechádzajú celým montážnym procesom. Údaje uložené na dátovom nosiči sa načítajú čítačkou RFID a presne tak ukazujú, čo sa deje v každom výrobnom kroku. Následne dokumentujú dokončené kroky a tiež vyskytujúce sa chyby, v dôsledku ktorých sa príslušná konštrukčná skupina potom pošle na dodatočné opracovanie.

Zaznamenáva a dokumentuje sa tak priebeh v reálnom čase, čo vám zaručuje vysokú kvalitu výrobkov. Čítanie a zapisovanie prebieha automaticky, preto sa ušetria manuálne pracovné kroky a tým aj potenciálne zdroje chýb. Pripojenie čítačiek Stand-alone na riadiacu úroveň sa uskutočňuje priamo prostredníctvom rozhrania Profinet alebo Ethernet/IP – bez dodatočnej vyhodnocovacej jednotky.

Špeciálne vlastnosti

  • bezproblémová integrácia do aplikácií vďaka globálne disponibilnej technológii 13,56 MHz
  • robustné, kompaktné teleso z tlakovo liatej zinkovej zliatiny na montáž priamo na kov
  • dobre viditeľné stavové LED znižujú časy potrebné na uvedenie do prevádzky a prestoje
  • jednoduché programovanie S7 prostredníctvom pripravených funkčných modulov
  • integrovaný webový server na nastavenie prístrojov, monitorovanie stavu a diagnostiku

Downloads

  • Industry brochure automotive

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]