Riadenie a identifikovanie skidov
Vybavte lakovaciu linku spoľahlivými čipmi RFID od spol. Balluff a umožnite spätné sledovanie pracovných úkonov. Všetky informácie sa načítavajú a spätne ukladajú automaticky. A automaticky sa cez výrobu presúvajú aj skidy. Na to budete disponovať dátovými nosičmi odolnými proti vysokým teplotám do +220 °C so stupňom ochrany IP68/69K. Keď ich skombinujete s anténami na dosah zapisovania/čítania 300 až 400 mm, získate perfektné riešenie pre lakovňu.
Zvláštnosti
- Dátové nosiče odolné proti teplotám do +220 °C
- Veľké dosahy 300 až 400 mm
- Medzinárodné použitie: Antény s globálne štandardizovanou vysokou frekvenciou 13,56 MHz
- Dostupné sú aj riešenia pre oblasti Ex, zóna 2
Downloads
-
Industry brochure automotive