Zabezpečenie kontrolovaných pohybov
Naše magnetické snímače v pneumatickom valci spoľahlivo zaznamenávajú koncové polohy piesta a zabezpečujú tak bezpečný pohyb stroja na konfekciu plášťov pneumatík. Tieto snímače kontrolujú polohu piesta bezdotykovo a bez opotrebenia. Vďaka tomu majú mimoriadne dlhú životnosť. Zaujímavé pri tom je: Magnetické snímače môžete namontovať priamo do drážky valca. Poskytujú pevné uchytenie a vďaka lícujúcemu osadeniu sú vhodné na použitie na miestach s kritickým priestorom.
Špeciálne vlastnosti
- široký teplotný rozsah: -25…85 °C
- vysoký stupeň ochrany v IP67
- dobrá integrácia vďaka dostupnosti extrémne krátkych konštrukcií
Downloads
-
Industry brochure tire industry