Posuvné uzávery na odlievacích formách

Detekcia prítomnosti posuvných uzáverov na odlievacích formách

Súčasné odlievacie formy sú vybavené množstvom posuvných uzáverov, ktoré umožňujú zaformovanie aj komplexných odsadení. Po stuhnutí odliatku sa musí zaistiť spoľahlivá detekcia, či posuvné uzávery dosiahli koncovú polohu, čím sa umožní odformovanie odliatku.

Pre vysoké teploty a na eliminovanie dlhých výpadkov sa pristupuje k preventívnej výmene snímačov – sčasti aj dlho pred koncom ich životnosti.

Na obmedzenie týchto predčasných výmen, a teda na redukovanie výstrojných časov a nákladov ponúka spol. Balluff spoľahlivé riešenie na detekciu prítomnosti posuvných uzáverov s dlhou životnosťou: mechanické spínače polohy s teplotnou odolnosťou do +180 °C a silikónovú chráničku na ochranu pripájacieho vedenia.

Zvláštnosti

  • Robustné, kompaktné teleso
  • Trvalá odolnosť proti teplotám do +150 °C, pri 10 h/d do +180 °C
  • Kábel na vysoké teploty 5 m so silikónovou chráničkou vystuženou sklenenými vláknami
  • Chránička je odolná proti rozstreku pri zváraní a kovu do +1 200 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive