- Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika
- Polovodičový priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Obrábanie kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Pneumatické tekutinové mechanizmy
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Intralogistika
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Mnohostranné výkonnostné spektrum – s rozhraním IO-Link
- Zaznamenávanie polohy piesta a polohy ventilu v hydraulike
- Presné systémy spätnej väzby pre všetky hydraulické valce
- Autarkný hydraulický kompaktný pohon
- Z hydraulického systému k digitálnemu riešeniu pohonu
- Inteligentný pneumatický pohon
- Bezpečné vypnutie pneumatických tekutinových mechanických pohonov
Presné systémy spätnej väzby pre všetky hydraulické valce
Spoľahlivé spätné hlásenie polohy poskytuje bezpečnosť
Keď ide o vysokú spoľahlivosť a presnosť, sú hydraulické pohony s integrovanými magnetostrikčnými meracími systémami polohy prvou voľbou. Systém zabudovaný priamo do rozsahu tlaku hydraulického valca vám zaručuje presné zaznamenávanie skutočnej hodnoty polohy piesta.
Prostredníctvom rôznych rozhraní si u nás jednoducho môžete vybrať systém, ktorý vám vyhovuje. K tomu vám meracie dĺžky od 25 do 7 500 mm ponúkajú univerzálne použitie.
Pre všetky nemagnetické typy valca je vhodný náš inteligentný systém merania polohy magnetického poľa. Absolútny polohovací systém nepretržite rozpoznáva s vysokou presnosťou aktuálnu polohu piesta cez stenu valca. A je ho možné rýchlo namontovať. Tvary drážok sa pritom nemusia zohľadňovať.