- Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika
- Polovodičový priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Obrábanie kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Pneumatické tekutinové mechanizmy
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Intralogistika
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Mnohostranné výkonnostné spektrum – s rozhraním IO-Link
- Zaznamenávanie polohy piesta a polohy ventilu v hydraulike
- Presné systémy spätnej väzby pre všetky hydraulické valce
- Autarkný hydraulický kompaktný pohon
- Z hydraulického systému k digitálnemu riešeniu pohonu
- Inteligentný pneumatický pohon
- Bezpečné vypnutie pneumatických tekutinových mechanických pohonov
Z hydraulického systému k digitálnemu riešeniu pohonu
Zosieťované a vysoko flexibilné
Univerzálne snímače a akčné členy vyriešia najrôznejšie úlohy a poskytujú prostredníctvom štandardizovaného protokolu IO-Link (IEC 61131-9) informácie a hodnoty v digitálne forme. Pritom sa prostredníctvom IO-Link-Master realizuje komunikácia s úrovňou zbernice a riadením.
Zistené údaje dodatočne poskytujú informácie pre diagnostiku, je ich možné zdokumentovať a je ich možné priamo vizualizovať alebo analyzovať v cloude.
Toto riešenie vám poskytuje podstatné výhody rozhrania IO-Link
Jednoduchá inštalácia pomocou vopred štandardne usporiadaných káblov
Vysoká ekonomickosť na základe výhodných netienených štandardných káblov
Bezchybné signály cez digitálne rozhranie
Jednoduchá manipulácia, pretože softvér na parametrizáciu a servisné údaje je nezávislý od výrobcu
Ľahké monitorovanie, analyzovanie, dokumentovanie, pretože sú dostupné individuálne servisné údaje
(1) Riadenie stroja (2) Analýza, dokumentácia údajov v cloude (3) Monitoring, vizualizácia zaznamenaných údajov (4) Autonómna os na úrovni poľa (5) Zaznamenávanie prietoku kvapalných médií s teplotnými regulátormi prietoku BFF (6) Meranie teploty s teplotnými snímačmi BFT (7) Parametrizácia ventilu prostredníctvom rozhrania IO-Link (8) Meranie tlaku so snímačmi tlaku BSP (9) Nepretržité zaznamenávanie hladiny pomocou magnetostrikčných meracích systémov polohy BTL (10) Kontrola hladiny prostredníctvom zaznamenávania hraničnej hodnoty pomocou kapacitných snímačov BCS