- Balenie, potraviny, nápoje, farmácia a kozmetika
- Polovodičový priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Obrábanie kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Pneumatické tekutinové mechanizmy
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Intralogistika
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Mnohostranné výkonnostné spektrum – s rozhraním IO-Link
- Zaznamenávanie polohy piesta a polohy ventilu v hydraulike
- Presné systémy spätnej väzby pre všetky hydraulické valce
- Autarkný hydraulický kompaktný pohon
- Z hydraulického systému k digitálnemu riešeniu pohonu
- Inteligentný pneumatický pohon
- Bezpečné vypnutie pneumatických tekutinových mechanických pohonov
Zaznamenávanie polohy piesta a polohy ventilu v hydraulike
Perfektne integrovateľné v rozsahu tlaku
Indukčné snímače odolávajúce vysokému tlaku od spoločnosti Balluff sa perfektne hodia na monitorovanie polohy vašej hydrauliky, napríklad na kontrolu koncovej polohy na hydraulických valcoch alebo na monitorovanie polôh ventilu. Priamo integrovateľné do rozsahu tlaku zvládajú snímače tlak až do 500 barov.
A pri teplotnom rozsahu až do 120 °C a bezpečnostnej vzdialenosti do 2,5 mm je ich možné univerzálne použiť. Cez voliteľný teplotný výstup môžete súčasne chrániť valec pred prehriatím.
Aby bolo možné vyriešiť monitorovanie polohy aj pri nemagnetických valcoch, získate u nás univerzálne použiteľné snímače magnetického poľa.