Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?

Vždy zostať aktuálne

S našimi e-mailmi dostanete pravidelné informácie o produktoch, udalostiach, službách a bulff.

REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

Finalizácia buniek: lepšia kontrola kvality a efektívnosť

Ovládnite detaily aktivácie buniek, starnutia a zabezpečenia kvality

Posledný krok pri výrobe batériových článkov, známy ako finalizácia článkov, je kľúčový, pretože má priamy vplyv na výkon a životnosť batérií. V tejto fáze sa každý článok aktivuje, starne, klasifikuje a podlieha kontrole kvality, aby spĺňal prísne normy bezpečnosti a účinnosti.

V týchto procesoch je dôležitý každý detail. Články sa musia starostlivo nabíjať, vybíjať a starnúť v špecializovaných prostrediach. K zložitosti prispieva aj potreba bezpečne skladovať stovky tisíc článkov, z ktorých každý má jedinečné údaje a kvalitatívne metriky, ktoré sú rozhodujúce pre konzistentnú kvalitu a spoľahlivosť batérií.

Spoločnosť Balluff spĺňa tieto komplexné požiadavky prostredníctvom komplexného portfólia riešení. Naše najmodernejšie technológieRFID-systémy umožňujú presné sledovanie a identifikáciu, pričomrozbočovače IO-Linkefektívne digitalizujú teplotné signály v sklade batérií. Tieto produkty nielenže zvyšujú bezpečnostné štandardy a efektívnosť procesov, ale aj zvyšujú výkon a zlepšujú celkovú efektívnosť zariadenia (OEE) pri výrobe článkov.

Najdôležitejšie aplikácie pri finalizácii článkov

Objavte vybrané kľúčové aplikácie, ktoré optimalizujú bezpečnosť, čas spracovania a výkon s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť zariadení (OEE) v procese finalizácie článkov.


Optimalizujte finalizáciu buniek pomocou špecializovaných produktov

Získajte informácie o produktoch prispôsobených na zlepšenie efektívnosti a kvality vašich procesov finalizácie buniek, od monitorovania teploty až po detekciu objektov.


Viac o výrobe batérií

Zistite, ako môžu riešenia Balluff zlepšiť kľúčové oblasti vášho procesu výroby batérií.


Máte nejaké otázky? Kontaktujte našich odborníkov!


Prehlbujte svoje znalosti

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať