Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Použitie rýchlouzatváracích regulačných ventilov

Použitie rýchlouzatváracích regulačných ventilov

Pre rýchlouzatváracie regulačné ventily platia tie najvyššie požiadavky, ktoré je často možné splniť len pomocou redundantného systému. V redundantnom magnetostrikčnom snímači na meranie pozície BTL 7 sme preto do jednej tyče kompaktne integrovali až tri nezávislé meracie dráhy a tri nezávislé elektroniky. Robustný, bezdotykový a dokonale pracujúci systém na meranie pozície sa dá voľne konfigurovať. Ďalšia výhoda: Vďaka svojim kompaktným rozmerom môže bez problémov nahradiť už nainštalované neredundantné systémy na meranie pozície.

Umožňuje komfortné naprogramovanie spúšťacích a koncových bodov pomocou počítača. A jednoducho sa môžu prevziať bloky parametrov. Pre vás to znamená: nekomplikované a rýchle uvedenie do prevádzky.

Špeciálne vlastnosti

  • 2 alebo 3 kompletne oddelené systémy v jednom telese pre maximálnu disponibilnosť
  • s meracím rozsahom až do 7620 mm vhodné aj pre veľké ventily
  • kompaktné, priestorovo nenáročné teleso
  • rýchle uvedenie do prevádzky
  • bezdotykovo a bez opotrebovania
  • kontrola všetkých kanálov pomocou LED diód

Downloads

  • Industry brochure energy production

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]