Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Inštalácia v teréne

Koncept na inštaláciu v teréne

konštrukcia často rieši pripojenie jednotlivých komponentov k riadeniu na dlhé vzdialenosti. So systémom IO-Link vám postačí jedna základná zbernica pre rôzne účely. Na pripojenie k priemyselnej sieti použijete príslušný master modul, zbytok zapojenia zostáva rovnaký.

Špeciálne vlastnosti

  • jedna IP adresa priemyselnej dátovej siete obslúži až 136 vstupných/výstupných signálov a diagnostických bodov
  • digitalizované analógové hodnoty namiesto analógových signálov (nie je potrebný tienený kábel)
  • akčné členy s riadením až do 2 A

Downloads

  • Industry brochure energy production

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]