BAM034A
Svorka bez pevného dorazu pre bezdotykový spínač
Typecode:
BAM MC-XA-049-D30,0-5
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Použite
-
for ultrasonic sensors BUS
for sensors Ø30 mm - Materiál
-
1.4404 stainless steel
Silicone SI 70/101 - Rozmer
- Ø 50 x 40 mm
- Montážna časť
- Screws, clamps
- Okolitá teplota
- -20...80 °C
- Schválenie/zhoda
-
EHEDG
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-37-01
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300