Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
DeviceNet Thin
Kábel
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG/24 AWG
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-050 | BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-050 | |
|
-
Cenníková cena
|
47,53 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Rozhranie | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kábel | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PUR Shielded violet, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -20...80 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD