Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0P70

BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-700

Káble Ethernet/Profinet

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 70 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 70 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP20
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať