BES05TE

k dispozícii

Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Typecode:

BES M18MF2-PSC50B-BV02-X01

Načítanie...

Výroba ukončená

Rozmer
Ø 18 x 60 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
300 Hz
Materiál puzdra
Br-Ni, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PA
Pripojenie
Cable, 2 m, PVC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-20...60 °C, see certificate
Kategória Ex
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CSA
WEEE
Technická dokumentácia
Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.3
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926