BES05UF
Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Typecode:
BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05
Ktoré prívlastky si chcete ponechať?
Popis produktu
U nás dostanete indukčné snímače pre všetky zóny s nebezpečenstvom výbuchu. Oblasť využitia týchto spínačov nepodliehajúcich opotrebovaniu siaha od oblastí zón 2/22, v ktorých sa vyskytuje výbušná atmosféra iba zriedkavo (kategória 3G/3D), až po oblasti zón 0/20, v ktorých existuje najväčšie nebezpečenstvo výbuchu.
S rozmanitými variantmi snímačov ponúkame široké spektrum využitia, takže vyriešite najrôznejšie požiadavky. Rozsiahle portfólio zahŕňa napríklad snímače odolné voči vysokému tlaku do 500 barov alebo snímače s rozšíreným teplotným rozsahom – a to v rôznych konštrukčných tvaroch. Samozrejme u nás dostanete aj vhodné príslušenstvo, ako je odpájací zosilňovač NAMUR alebo pripájacie vedenia.
- Dimension
- Ø 12 x 62 mm
- Style
- M12x1
- Installation
- for flush mounting
- Range
- 2 mm
- Interface
- NAMUR
- Switching frequency
- 380 Hz
- Housing material
- AISI 316Ti
- Material sensing surface
- PEEK
- Connection
- Cable, FEP
- Operating voltage Ub
- 7...9.6 VDC
- Ambient temperature
- -25...140 °C, see certificate
- Ex category
- NEC 500: Class I, Division 1, NEC 500: Class II, Division 1, NEC 500: Class III, Division 1, NEC 505: Class I, Zone 0, NEC 505: Zone 20
- IP rating
- IP68
- Approval/Conformity
- cCSAus
Technická dokumentácia
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
Product documentation
-
Certificate
-
Installation/Assembly manual
-
Manual
Information material
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-01