BIC007K
Indukčné väzbové členy na prenos signálu
Typecode:
BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
- Funkcia
- Signal transmission
- Typ signálu
- unidirectional
- Digitálne vstupy
- 8x PNP
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Pripojenie
- Connector, M12x1, 12-pin, 0.20 m, PUR
- Výstupné napätie
- 24 VDC
- Menovitý výstupný prúd
- 500 mA
- Materiál puzdra
- PBTP
- Rozmer
- 40 x 40 x 52 mm
- Okolitá teplota
- -5...65 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 4.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.3
- 27-04-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 9.1
- 27-04-07-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019