BIS00K0
NF dátové väzbové členy (125 kHz)
Typecode:
BIS L-380-SA1/BU-PU1-00,5
- Dĺžka kábla L
- 0.50 m
- Typ antény
- round
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Teplota skladovania
- 0...60 °C
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Materiál puzdra
- POM, GF25
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710