BIS00WF
UKV dátový nosič (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-101-04/CA-HT
- Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 860…960 MHz
- Rozmer
- 51.5 x 6.4 x 51.5 mm
- Typ pamäte
- EEPROM
- Údaje používateľa, čítanie/zápis
- 512 Bit
- Pamäť EPC, čítanie/zápis
- 240 Bit
- Pamäť TID, len na čítanie
- 64 Bit
- Typ antény
- Dipole
- Inštalácia
- metal-free (clear zone)
- Teplota skladovania
- -40...85 °C
- Teplota skladovania dočasná
- 220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
- Okolitá teplota
- -40...85 °C
- Materiál puzdra
- PPS
- Stupeň krytia IP
- IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710