BIS01AY
UKV hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-303-C1-TNCB
- Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 902…928 MHz
- Rozmer
- 300 x 49 x 300 mm
- Polarizácia
- right hand circular
- Pripojenie
- TNC-Female
- Materiál puzdra
- Aluminium, Antenna hood: Polymer blend
- Okolitá teplota
- -20...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
FCC
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710