BIS01CF
UKV dátový nosič (860...960 MHz)
Typecode:
BIS U-104-A0/C0M-HT
- Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 866…868 MHz
- Rozmer
- 7.8 x 2.7 x 6.8 mm
- Typ pamäte
- EEPROM
- Používateľské údaje, čítanie/zápis, prepínateľné
- 32 (64) bits
- Pamäť EPC, zapisovateľná, prepínateľná
- 128 (96) bits
- Pamäť TID, len na čítanie
- 96 Bit
- Typ antény
- Dipole
- Inštalácia
- on metal
- Teplota skladovania dočasná
- -20...235 °C 1x700 h
- Okolitá teplota
- -20...85 °C
- Materiál puzdra
- Ceramic
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710