BIS01E9
Čítacie/zapisovacie hlavy UHF s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou (860/960 MHz)
Typecode:
BIS U-4A7-082-21C-07-S4
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Product group
- UHF (860...960 MHz)
- Pracovná frekvencia
- 920.5…924.5 MHz
- Rozhlasová licencia
- China
- Rozmer
- Ø 30 x 98 mm
- Typ antény
- Planar
- Polarizácia
- circular
- Nastaviteľný výstupný výkon
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC LPS Class 2
- Okolitá teplota
- 0...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Schválenie/zhoda
-
SRRC
WEEE
Ecolab
cULus - Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Signal Quality Monitoring
Basic Statistics
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710