- Rozmer
- 22 x 10 x 120 mm
- Princíp fungovania
- Optical sensor head
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor
- Špeciálna optická funkcia
- Light array
- Typ svetla
- LED Infrared
- Aktívna dĺžka AL 1
- 100 mm
- Rozsah
- 10...500 mm
- Pripojenie
- Cable with connector, M8x1-Female, 3-pin, 2 m, PUR
- Materiál puzdra
- Aluminium, anodized, black
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Montážna časť
- Screw M4 (3x)
- Najmenšia časť typ.
- 1.50 mm
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528