Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pasívne rozdeľovače
Pripojovacie sloty
10x M8x1-Female, 4-pin
Indikátor napájania
Green LED
Zobrazenie funkcie prepínania
Yellow LED (20x)
Typ signálu
PNP
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Výber varianty výrobku
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD