Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BSI000E

BSI R65K0-XA-MYS045-S115

Snímače náklonu s dvomi meracími osami

Princíp merania
MEMS
Meracie osi
2
Rozsah merania
-45...45°
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Rozhranie
2x Analog, voltage 0…10 V
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Princíp merania
MEMS
Meracie osi
2
Rozsah merania
-45...45°
Prevádzkové napätie Ub
12...30 VDC
Rozhranie
2x Analog, voltage 0…10 V
Rozlíšenie
≤ 0.01 °
Presnosť
±0.2°
Pripojenie
Connector, M12x1
Materiál puzdra
Plastic
Okolitá teplota
-40...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dodatočný text
Centering in a range of ±5° from horizontal is possible
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 4.1
27-27-07-00
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ECLASS 9.0
27-27-11-90
ECLASS 9.1
27-27-11-01
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať