- Rozsah merania
- 0...400 bar
- Presnosť
- ±0.5 % FSO BFSL
- Tlak pri preťažení
- 1200 bar
- Tlak pri roztrhnutí
- 1500 bar
- Prevádzkové napätie Ub
- 8...32 VDC
- Analógový výstup
- Analog, current 4…20 mA
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Pripojenie procesu
- G 1/2" (DIN 3852)
- Materiál procesného pripojenia
- 1.4571 stainless steel
- Tesnenie, materiál
- without, welded
- Materiál puzdra
- 1.4301 stainless steel
- Teplota médií
- -40...125 °C
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410