BTL1500
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Typecode:
BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
k dispozícii na požiadanie. Kontaktujte naše obchodné oddelenie. Použite prosím uvedený kontaktný formulár.
- Štýl
- Rod Series Ex
- Montážna časť
- Threaded flange M18x1.5
- Magnety, počet max.
- 1
- Pripojenie
- Cable, 15.00 m, PUR
- Analógový výstup
- Analog, current 4…20 mA
- Rozsah merania
- 130 mm
- Rozlíšenie
- ≤ 0.2 µA
- Nelinearita max.
- ±100 µm
- Presnosť opakovania
- ≤ ± 0.2 µA
- Prevádzkové napätie Ub
- 20...26 VDC
- Okolitá teplota
- -40...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE - Kategória Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100