Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

FHW02A9

HAR-USB-100-3

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
USB 2.0 Mini-B, lock screws-Male, straight, 5-pin
Pripojenie 2
USB 2.0 Standard-A-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC black, 3 m
Počet vodičov
4
Stupeň krytia IP
IP20
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
USB 2.0 Mini-B, lock screws-Male, straight, 5-pin
Pripojenie 2
USB 2.0 Standard-A-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC black, 3 m
Počet vodičov
4
Stupeň krytia IP
IP20
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať