Žiadosť o kontakt
- Stupeň krytia IP
-
dd = SS:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PS:
IP67 - Rozhranie
- Digital pulse
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Materiál príruby
- Aluminium
- Typ príruby
- Servo flange
- Priemer hriadeľa
- 6 mm
- Priemer príruby
- 40 mm
- Okolitá teplota
- -20…80 °C
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia