PLP011C
Inductive proximity switches and proximity sensors
Typecode:
TRY ME BES
- Rozmer
- Ø 12 x 45 mm
- Štýl
- M12x1
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 4 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 350 Hz
- Materiál puzdra
-
Die-cast zinc, nickel-plated
PC - Snímací povrch materiálu
- PBT
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 3-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia