Ručná čítačka kódov BVS HS-P
Optická identifikácia

K dispozícii v:
4 Verzie
Čítačky kódov typu Handheld od spol. Balluff radu BVS HS-P čítajú rýchlo a spoľahlivo všetky bežné 1D, 2D a zložené čiarové kódy z dokumentov, plastových etikiet, dosiek plošných spojov a kovových dielov. Čítačky sú robustné a kombinujú maximálny čítací výkon s veľmi jednoduchou obsluhou. Ponúkajú druh krytia IP65 vhodný pre dané odvetvie a zvládajú aj viacnásobné pády z výšky 2 m na betón, čo zaručuje spoľahlivé použitie v priemysle, logistike a skladovaní.
Pracujte mobilne
Bezdrôtové varianty s technológiou Bluetooth poskytujú používateľom maximálnu voľnosť pohybu. Umožňujú totiž spoľahlivý prenos dát v okolí 100 m od základnej stanice.
Všestranné použitie
Čítačky kódov typu Handheld nachádzajú využitie v množstve aplikácií: Okrem iného na riadenie zásobovacích procesov (systémy Kanban), riadenie výroby, vizuálnu identifikáciu nástrojov, sledovanie komponentov, kontrolu kvality a inventarizáciu (riadenie systémov Kanban).
Špeciálne funkcie
- Spoľahlivé potvrdenie načítania akustickým signálom, ako aj dvomi zelenými LED diódami a projekciou zeleného LED bodu na načítaný kód
- Intuitívny systém cielenia vďaka dobre viditeľnému laserovému značkovaciemu rámu
- Jedno nabitie a až 30 000 načítaní – vďaka lítiovo-iónovým akumulátorom
- Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti a ergonomickému tvaru
- Variant s vysokým rozlíšením: Načíta kódy s vysokým rozlíšením (do 2,5 mil. pri 1D), ako aj veľké rozsahy (do A4), max. dosah lasera 110 cm
Dostupnosť
4 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Light type illumination | Light type aiming device | Interface | Connection type | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001UBVS HS-PC-HDW-MA-01 |
721.40 EUR | LED White light | Laser Red light | RS232/ USB | Cable | |
![]() BVS001ZBVS HS-PB-DPW-MZ-01 |
1508.90 EUR | LED White light | Laser Red light | Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) | wireless | |
![]() BVS001YBVS HS-PB-HDW-MZ-01 |
1036.20 EUR | LED White light | Laser Red light | Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) | wireless | |
![]() BVS001TBVS HS-PC-DPW-MA-01 |
1194.20 EUR | LED White light | Laser Red light | RS232/ USB | Cable |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.