Ručná čítačka kódov BVS HS-Q
Optická identifikácia

K dispozícii v:
3 Verzie
Čítačky kódov typu Handheld BVS HS-Q od spol. Balluff čítajú všetky bežné 1D, 2D a zložené čiarové kódy, ako aj PSČ v akejkoľvek otočenej polohe (až do natočenia 40°) aj v pohybe. Ani čítanie v sťažených podmienkach – ako napr. z displeja a z jemne reflexného podkladu – im nerobí žiaden problém. Hodia sa na čítanie kódov na dokumentoch alebo etiketách s kódmi a ponúkajú dobrý čítací výkon za rozumnú cenu. Ich maximálny čítací dosah je 40 cm.
Intuitívna obsluha
Čítačka sa dá rovno obsluhovať: Jednoducho zacieľte na kód a spustite čítačku. Úspešná registrácia kódu sa potvrdí akustickým signálom, zelenou LED diódou na čítačke a zobrazením zeleného LED bodu, ktorý sa premietne na načítaný kód. Ergonomický tvar a maximálna hmotnosť 200 g umožňujú prácu bez únavy nezaťažujúcu ruky.
Všestranné použitie
Čítačky kódov typu Handheld od spol. Balluff BVS HS-Q sa používajú v mnohých oblastiach: Okrem iného v rámci vnútropodnikovej logistiky, pri priraďovaní skladových miest v príručných skladoch, pri príprave tovaru na odber a na správu dokumentov.
Špeciálne funkcie
- Automatická úprava podľa rôznych situácií pri čítaní
- Spoľahlivé potvrdenie načítania akustickým signálom a zelenou LED diódou, ako aj projekciou zeleného LED bodu na načítaný kód
- Intuitívny systém cielenia vďaka dobre viditeľnej modrej LED značke
Dostupnosť
3 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Light type illumination | Light type aiming device | Interface | Connection type | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0020BVS HS-QB-SDR-MA-01-02 |
643.00 EUR | LED Red light | 2x LED Blue light | Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);USB | wireless | |
![]() BVS0021BVS HS-QB-SDR-MA-01-03 |
643.00 EUR | LED Red light | 2x LED Blue light | Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);RS232 | wireless | |
![]() BVS001WBVS HS-QC-SDR-MA-01-01 |
393.20 EUR | LED Red light | 2x LED Blue light | RS232/ USB | Cable |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.