Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?

Vždy zostať aktuálne

S našimi e-mailmi dostanete pravidelné informácie o produktoch, udalostiach, službách a bulff.

REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Objektívy s automatickým zaostrovaním

Optika

K dispozícii v:

2 Verzie

Vylepšite svoj zobrazovací systém najmodernejšími objektívmi s automatickým zaostrovaním navrhnutými pre ostré automatické zaostrovanie, bleskovú odozvu a bezkonkurenčnú spoľahlivosť.

Kľúčové výhody

  • Presné automatické zaostrovanie pre priemyselné systémy strojového videnia
  • Rýchle, plynulé a presné priebežné nastavenie zaostrenia
  • Vynikajúca optická vernosť s vysokou priepustnosťou v celom viditeľnom spektre a minimálnym skreslením
  • Kompaktná a robustná konštrukcia: ľahká, odolná voči nepriaznivým podmienkam prostredia, ako sú nárazy a vibrácie
  • Nízka spotreba energie
  • Možnosť ovládania priamo z kamery prostredníctvom RS232

2 Verzie

Objednávkový kód
Cena Max. Veľkosť snímača Rozlíšenie obrazu Ohnisková vzdialenosť Veľkosť závitu filtra Minimálna vzdialenosť objektu (MOD) Dodatočný text
Činnosti
871.08 EUR
2/3" 5 MP 16 mm 110 mm Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
871.1 EUR
2/3" 5 MP 25 mm 120 mm Compatible with BVS CA-GX0 standard and BVS CA-SF2 standard
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať