Displeje
Digitálne signalizačné zariadenia na akékoľvek použitie

K dispozícii v:
1 Verzie
Displeje spol. Balluff sú ideálne na montáž do skriňového rozvádzača. Máte pritom na výber medzi analógovými indikátormi hodnôt, osovými indikátormi a zobrazovacími modulmi s rozhraním SSI alebo digitálnym impulzným rozhraním. Rozličné rozhrania vám umožnia optimálnu integráciu. Vďaka rozmanitým možnostiam nastavení môžete naše displeje využívať celkom flexibilne. V závislosti od modelu sa parametre nastavujú pomocou funkčných tlačidiel alebo na dotykovej obrazovke na prednej strane.
Špeciálne vlastnosti
- Základné analógové indikátory hodnôt: Cenovo výhodná vizualizácia dát snímača
- Displeje s dotykovou obrazovkou: Integrované napájanie snímača, prehľadná parametrizácia nešifrovaných textov, napr. farby displeja, jednotky miery, linearizácie, hysterézy, …
Dostupnosť
1 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Analog inputs | Outputs, number | Digital outputs | Dimension | Encoder supply | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00EHBAE PD-VS-002-E |
726.50 EUR | 96 x 104 x 42.5 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.