Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Osvetlenie pre systémy vision a stroje

Optimálne svetelné pomery pre vašu aplikáciu

Osvetlenia pre systémy Vision

Každé spracovanie obrazu stojí a padá na správnom osvetlení. Spol. Balluff ponúka široké spektrum robustných prídavných osvetlení pre vaše rôzne montážne priestory a úlohy.

Energeticky úsporná LED technológia s dlhou životnosťou presvedčí homogénnymi optickými vlastnosťami. Okrem toho zaručujú osvetľovacie systémy od spol. Balluff ochranu zraku podľa IEC 62471. Môžete si vybrať červené, biele a infračervené svetlo, ako aj variant s laserom.

Najdôležitejšie výhody

  • Maximálna kvalita (detailné testy EMC, vysoký stupeň ochrany)
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky

Osvetlenie

  • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
  • Vysokokvalitné teleso, IP54
  • Spoľahlivé a výkonné riešenie
  • Prvotriedne materiály

Osvetlenie pozadia

  • Extrémne plochá konštrukcia
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia
  • Univerzálne riešenie s vysokým svetelným výkonom
  • Vysokokvalitné teleso, IP54 alebo IP69K
  • Prvotriedne materiály
  • Dostupná je aj verzia z ušľachtilej ocele

Prstencové osvetlenie

  • Jednoduché upevnenie a inštalácia
  • Vysokokvalitné teleso, IP65
  • Možné veľké inšpekčné vzdialenosti
  • Difúzna predsádka pri aplikáciách so zrkadlovými povrchmi na eliminovanie rušivých odrazov

Líniové osvetlenie

  • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
  • Konštrukcia takmer bez okrajov, čo umožňuje ukladanie do hromád a radenie za sebou
  • Vysokokvalitné teleso, IP54
  • Vďaka upevňovaciemu uholníku možnosť kombinácie s kvadratickým alebo obdĺžnikovým rámom

Súosé osvetlenie

  • Nenáročná údržba a vhodnosť pre priemysel
  • Jednoduchá inštalácia a integrácia
  • Vysokokvalitné teleso, IP54
  • Na inšpekciu potlačených alebo znečistených povrchov a vpichovaných kódov
  • Prvotriedne materiály

Bodové osvetlenie

  • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
  • Vysokokvalitné teleso, IP67
  • Prvotriedne materiály

Líniové lasery

  • Robustné a kompaktné riešenie (konštrukcia M18, M12)
  • Vysokokvalitné teleso, IP67
  • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
  • Jednoduchá inštalácia, trieda lasera 1M alebo 2M (nie sú potrebné žiadne dodatočné ochranné opatrenia)
  • Vysokokvalitné materiály a laserové moduly
  • Veľké inšpekčné vzdialenosti do 2 000 mm
  • Svetlé riešenie s možnosťou zoomovania

Osvetlenie strojov

  • Odolnosť proti nárazom a vibráciám, ako aj s možnosťou extrémneho tepelného a mechanického zaťaženia
  • Stupeň ochrany IP67/IP69K: vhodné do drsného prostredia
  • Jednoduchá inštalácia a cenovo výhodná štandardná konektorová prípojka M12
  • Homogénne, veľkoplošné osvetlenie pri difúznych verziách aj bez akéhokoľvek oslepenia
  • Znižujú náklady vďaka nízkej energetickej spotrebe a vysokoúčinnej LED technológii
  • Priestorovo úsporná, kompaktná konštrukcia s Ø 20 mm, resp. 45 mm a nízka hmotnosť
  • 24 V DC namiesto 230 V AC: potreba uzemnenia odpadá, bezpečnosť práce sa zvyšuje
  • Jednoduchá montáž