Osvetlenie strojov
Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:
12 Verzie
Naše vysokokvalitné LED osvetlenia strojov BAE LX sú použiteľné univerzálne. Hodia sa nielen pre stroje, ale aj pre umývacie linky, pracovné stoly, skúšobne, poloautomatické pracoviská a špeciálne aplikácie v automobilovom priemysle. So svojou kompaktnou robustnou konštrukciou so stupňom ochrany IP67 alebo IP69K sú veľmi výkonné a majú mimoriadne dlhú životnosť. Pomocou špeciálnych upevňovacích prvkov a 4-kolíkovej konektorovej prípojky vo vyhotovení M12 sa dajú rýchlo integrovať do zariadení. Nové LED osvetlenia strojov BAE LX sú dostupné z plastu alebo borosilikátového skla v jedenástich dĺžkach – od 250 mm do 1 200 mm. K dispozícii máte plastové varianty (PMMA) s priemerom 20 mm a verzie z borosilikátového skla s priemerom 45 mm. Naše výrobky sa vyznačujú jednoduchou montážou, maximálnou energetickou účinnosťou a atraktívnym pomerom cena – výkon.
Špeciálne funkcie
- Odolnosť proti nárazom a vibráciám, ako aj s možnosťou extrémneho tepelného a mechanického zaťaženia
- Stupeň ochrany IP67/IP69K: vhodné do drsného prostredia
- Jednoduchá inštalácia a cenovo výhodná štandardná konektorová prípojka M12
- Homogénne, veľkoplošné osvetlenie pri difúznych verziách aj bez akéhokoľvek oslepenia
- Znižujú náklady vďaka nízkej energetickej spotrebe a vysokoúčinnej LED technológii
- Priestorovo úsporná, kompaktná konštrukcia s Ø 20 mm, resp. 45 mm a nízka hmotnosť
- 24 V DC namiesto 230 V AC: potreba uzemnenia odpadá, bezpečnosť práce sa zvyšuje
- Jednoduchá montáž
Dostupnosť
12 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Connection | Material | Dimension | LED group per IEC 62471 | Light type | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00W8BAE LX-XA-BW0170-S4 |
185 EUR | Connector, M12x1-Male |
Aluminum Anodized PMMA |
Ø 20 x 250 mm | Risk group 1 | LED White light | |
![]() BAE00WABAE LX-XA-BW0332-S4 |
232.7 EUR | Connector, M12x1-Male |
Aluminum Anodized PMMA |
Ø 20 x 412 mm | Risk group 1 | LED White light | |
![]() BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
317.9 EUR | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
Aluminium Anodized Borosilicate crown glass |
Ø 45 x 420 mm | Exempt Group | LED White light diffuse | |
![]() BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
461.9 EUR | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
Aluminium Anodized Borosilicate crown glass |
Ø 45 x 600 mm | Exempt Group | LED White light diffuse | |
![]() BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
498.5 EUR | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
Aluminium Anodized Borosilicate crown glass |
Ø 45 x 800 mm | Exempt Group | LED White light diffuse | |
![]() BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
532.8 EUR | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
Aluminium Anodized Borosilicate crown glass |
Ø 45 x 1000 mm | Exempt Group | LED White light diffuse | |
![]() BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
581.5 EUR | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
Aluminium Anodized Borosilicate crown glass |
Ø 45 x 1200 mm | Exempt Group | LED White light diffuse | |
![]() BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
270.3 EUR | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
Aluminium Anodized Borosilicate crown glass |
Ø 45 x 210 mm | Exempt Group | LED White light diffuse | |
![]() BAE00W9BAE LX-XA-BW0278-S4 |
209.4 EUR | Connector, M12x1-Male |
Aluminum Anodized PMMA |
Ø 20 x 358 mm | Risk group 1 | LED White light | |
![]() BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
354.4 EUR | Connector, M12x1-Male |
Aluminum Anodized PMMA |
Ø 20 x 610 mm | Risk group 1 | LED White light |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.