Bodové osvetlenie
Osvetlenia pre systémy Vision a stroje

K dispozícii v:
6 Verzie
Na presné bodové zosvetlenie polí je naše bodové osvetlenie tou správnou voľbou. Na to máte k dispozícii riešenia rôznych veľkostí (M12, M18, M30), ako aj varianty s červeným alebo infračerveným svetlom. V každom prípade budete profitovať z jednoduchej inštalácie a veľkých inšpekčných vzdialeností.
Špeciálne funkcie
- Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
- Vysokokvalitné teleso, IP67
- Prvotriedne materiály
Dostupnosť
6 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Version | Illumination area | Light type | Dimension | Material | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011MBAE LX-VS-SW030A |
641.30 EUR | Spotlight | Ø 25 mm | LED White light | Ø 30 x 67.5 mm |
1.4301 stainless steel Brass PC |
|
![]() BAE011KBAE LX-VS-SI030A |
641.30 EUR | Spotlight | Ø 25 mm | LED Infrared | Ø 30 x 67.5 mm |
1.4301 stainless steel Brass PC |
|
![]() BAE011LBAE LX-VS-SR030A |
641.30 EUR | Spotlight | Ø 25 mm | LED Red light | Ø 30 x 67.5 mm |
1.4301 stainless steel Brass PC |
|
![]() BAE00H1BAE LX-VS-SI018 |
436.40 EUR | Spotlight | Ø 15.4 mm | LED Infrared | Ø 18 x 75 mm |
1.4301 stainless steel Brass Glass |
|
![]() BAE00KFBAE LX-VS-SR012 |
146.20 EUR | Spotlight | Ø 9 mm | LED Red light | Ø 12 x 41.5 mm |
1.4301 stainless steel PC |
|
![]() BAE00H0BAE LX-VS-SR018 |
372.10 EUR | Spotlight | Ø 15.4 mm | LED Red light | Ø 18 x 75 mm |
1.4301 stainless steel Brass Glass |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.